ファクトリーサプライ用品技術窓口
透明フタ、収納用スリーブケース付きです。外寸をA4サイズで統一しており、本棚等...
型番:
透明フタ、収納用スリーブケース付きです。外寸をA4サイズで統一しており、本棚等で保管が容易です。サンプル保管用APETトレーです。材料のAPETはPETの成型グレードで、透明性に優れています。
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
アズワン
通常価格(税別) : 5,400円
通常出荷日 : 1日目~
通常価格(税別) : 5,400円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サンプル保管トレー 2×6マス T-01…
通常価格(税別):4,000円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード