17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO(TM)3100MFM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO(TM)3100MFM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-9948-51

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・F.S.1SCCMの微小流量に対応したハイグレードマスフローメーターとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量測定ユニットです。
・タッチパネル式で簡単操作可能です。
・AIR用※別途ご用命があれば他の流体(Ar、CO2、H2、He、N2、O2等)でも製作可能

指定中の仕様・寸法情報

接続口径
1/4スウェージロック(※その他継手ご相談ください。)
電源
AC85~264V 48~440Hz
耐圧
980KPA(G)
流量精度
±1.0%F.S.(20℃)
接ガス部材質
SUS316L、FKM他
センサー方式
熱式センサー
対象流体
AIR用※別途ご用命があれば他の流体(Ar、CO2、H2、He、N2、O2等)でも製作可能
フルスケール
1sccm/min(20℃ 1atm 体積流量表示)(※0℃校正可能です。ご相談ください。)
商品詳細種別
測定ユニット FLOW COMPO(TM) 3100MFM 1sccm/min
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト