17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3810DSⅡ専用ACアダプタ電源 PSK-38DSⅡ 61-9948-05

3810DSⅡ専用ACアダプタ電源 PSK-38DSⅡ

通常単価(税別)
23,849
税込単価
26,234
通常出荷日:1日目

精密ニードルバルブ装着で微小流量制御・監視ができ、瞬時流量のアナログ出力/積算流量のパルス出力が可能な...

詳細を確認

    型番:

    61-9948-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-9948-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9948-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,849
    ( 26,234 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    精密ニードルバルブ装着で微小流量制御・監視ができ、瞬時流量のアナログ出力/積算流量のパルス出力が可能なローコストマスフローメーター用のACアダプタ電源です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3810DSⅡ専用ACアダプタ電源 PSK-38DSⅡの型番61-9948-05のページです。 型番61-9948-05に関する仕様情報を記載しております。
    3810DSⅡ専用ACアダプタ電源 PSK-38DSⅡのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3810DSⅡ専用ACアダプタ電源 PSK-38DSⅡ
    パドル式流量計 外部電源式
    100V電源リレーボックス LT-109
    節水流量計 AS-111(瞬時流量・積算流量表示)(本体+継手セット)
    ニューマチック式レベルセンサ FP形
    簡易デジタル式流量計
    メーカーアズワン日本フイルターアズワンクローネノーケンアクアシステム
    通常価格23,84963,966 -22,33011,24711,895 -44,011
    通常出荷日1日目4日目〜1日目11日目4日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    流量計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト