17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温湿度計 O-27

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル温湿度計 O-27

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-9940-12

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

デジタル温湿度計O-27
【特長】
熱中症・インフルエンザの危険度をお知らせします。
【温度精度】0.0~40.0℃±1.0℃、その他の範囲±2.0℃

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

指定中の仕様・寸法情報

温度精度
0.0~40.0℃±1.0℃、その他の範囲±2.0℃
使用電池
単4形乾電池×1個(動作確認用)
湿度精度
50~80%±5%、その他の範囲±2.0℃
表示温度範囲
-10.0~50.0℃
表示湿度範囲
10~99%
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト