17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スターリング冷却ユニット専用備品 61-9936-75

スターリング冷却ユニット専用備品

通常単価(税別)
36,260
税込単価
39,886
通常出荷日:12日目

【仕様】・アズワン.冷却機器スターリング冷却ユニット専用備品

型番:

61-9936-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ外寸法その他
61-9936-73その他約760×580×480mmオプション
61-9936-74その他約800×610×700mmオプション
61-9936-75その他-オプション

61-9936-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
外寸法(mm)
-
その他
オプション
重量
-
出力電圧
DC12V 12.5A
消費電力
150W
入力電圧
AC90~260V
容量
-
商品詳細種別
150W型ACアダプター
材質
-

絞り込み条件

  • 外寸法(mm)

  • 重量

  • 出力電圧

  • 消費電力

  • 入力電圧

  • 容量

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9936-7561-9936-75

外寸法

(mm)

重量

出力電圧

消費電力

入力電圧

容量

商品詳細種別

材質

最小発注数量
-
-
DC12V 12.5A
150W
AC90~260V
-
150W型ACアダプター
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,260
( 39,886 )
12日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・アズワン.冷却機器スターリング冷却ユニット専用備品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターリング冷却ユニット専用備品の型番61-9936-75のページです。 型番61-9936-75に関する仕様情報を記載しております。
スターリング冷却ユニット専用備品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターリング冷却ユニット専用備品
ステンレス冷却蛇管
共通蛇管冷却器
共通ジムロート冷却器
チタン冷却蛇管
SPC冷却器 グラハム
メーカーアズワンアズワン柴田科学柴田科学アズワン柴田科学
通常価格36,26016,700 -14,94517,322 -44,000 -16,282
通常出荷日12日目1日目6日目6日目1日目6日目
商品タイプその他その他その他その他熱交換器その他
その他オプション-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱交換器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト