17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スターリング冷却ユニット 61-9936-72

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スターリング冷却ユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-9936-72

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・冷却ユニットの切り替えスイッチで、冷凍・冷蔵モードに変更が可能。
・ヘリウムを冷媒にした、地球環境に優しい完全ノンフロン型です。
・既存の車両を小型冷凍車として活用できます。
・ドライアイスや保冷材不要で経済性にすぐれています。
【商品仕様】
・メーカー型番:SC-JS05N
・冷凍モード:-18℃(外気温35℃)、冷蔵モード:3±3℃(外気温35℃)
・電源:DC12V(別売ACアダプター:SC-AD150使用で100Vも対応)
・消費電力:80W
・専用容器別売:C100V(100e)、C200N(200e)
・付属品:DCカーコード・ビス・ワッシャー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト