ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 117SB 二酸化窒素

ガス検知管 117SB 二酸化窒素 61-9738-70
通常単価(税別)
22,103
税込単価
24,313
通常出荷日:12日目

【製品仕様】・ガス検知管 117SB 二酸化窒素・測定ガスは二酸化窒素です。・測定回数は10回(1箱あ...

詳細を確認

型番:

61-9738-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9738-70の仕様・寸法情報

検知管名
117SB 二酸化窒素
校正証明
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
測定ガス名①
二酸化窒素、測定範囲:0.5~30ppm
測定ガス名②
ヨウ素、測定範囲:0.7~42ppm
測定回数
10回(1箱あたり)
商品詳細種別
117SB 二酸化窒素<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>

商品情報

【ガス検知管 117SB 二酸化窒素】

  • 検知管名:117SB 二酸化窒素
  • 1箱の測定回数:10

型番リスト

表示件数
型番
61-9738-70

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
117SB 二酸化窒素<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,103
( 24,313 )
12日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ガス検知管 117SB 二酸化窒素
・測定ガスは二酸化窒素です。
・測定回数は10回(1箱あたり)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 117SB 二酸化窒素の型番61-9738-70のページです。 型番61-9738-70に関する仕様情報を記載しております。
ガス検知管 117SB 二酸化窒素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 117SB 二酸化窒素
ガス検知管 109U 塩素ガス
ガス検知管 213S トリエチルアミン
ガス検知管 180S ジクロロメタン
北川式ガス検知管 109SB
ガス検知管
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格22,10323,11921,47017,3852,4952,673 -
通常出荷日12日目15日目12日目15日目8日目1日目〜
検知管名117SB 二酸化窒素109U 塩素ガス213S トリエチルアミン180S ジクロロメタン--
測定ガス名①二酸化窒素、測定範囲:0.5~30ppm-----
測定ガス名②ヨウ素、測定範囲:0.7~42ppm-----
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト