ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 213S トリエチルアミン

ガス検知管 213S トリエチルアミン 61-9738-50
通常単価(税別)
21,470
税込単価
23,617
通常出荷日:12日目

【商品仕様】・検知管名:213S トリエチルアミン・1箱の測定回数:10・測定ガス名:トリエチルアミン...

詳細を確認

型番:

61-9738-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9738-50の仕様・寸法情報

測定ガス名
トリエチルアミン、測定範囲:1~20ppm
検知管名
213S トリエチルアミン
校正証明
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
測定回数
10回(1箱あたり)
商品詳細種別
213S トリエチルアミン<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
-
-

商品情報

仕様

  • 検知管名:213S トリエチルアミン
  • 1箱の測定回数:10
  • 測定ガス名:トリエチルアミン
  • 測定範囲:0.5〜20ppm
  • 校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)

型番リスト

表示件数
型番
61-9738-50

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
213S トリエチルアミン<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,470
( 23,617 )
12日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検知管名:213S トリエチルアミン
・1箱の測定回数:10
・測定ガス名:トリエチルアミン
・測定範囲:0.5~20ppm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 213S トリエチルアミンの型番61-9738-50のページです。 型番61-9738-50に関する仕様情報を記載しております。
ガス検知管 213S トリエチルアミンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 213S トリエチルアミン
ガス検知管 180S ジクロロメタン
ガス検知管 109U 塩素ガス
ガス検知管 117SB 二酸化窒素
ガス検知管
ガス検知管 2H
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格21,47017,38523,11922,1032,673 -2,328
通常出荷日12日目15日目15日目12日目1日目〜1日目
測定ガス名トリエチルアミン、測定範囲:1~20ppmジクロロメタン、測定範囲:10~1000ppm塩素、測定範囲:0.05~2ppm---
検知管名213S トリエチルアミン180S ジクロロメタン109U 塩素ガス117SB 二酸化窒素--
測定回数10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト