17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ガス検知管 180S ジクロロメタン

ガス検知管 180S ジクロロメタン 61-9737-84
通常単価(税別)
17,385
税込単価
19,124
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・検知管名:180S ジクロロメタン・1箱の測定回数:5・測定ガス名:ジクロロメタン・測定...

詳細を確認

型番:

61-9737-84
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9737-84の仕様・寸法情報

測定ガス名
ジクロロメタン、測定範囲:10~1000ppm
検知管名
180S ジクロロメタン
校正証明
-
測定回数
5回(1箱あたり)
商品詳細種別
180S ジクロロメタン <試験成績書付>
-
-

商品情報

仕様

  • 検知管名:180S ジクロロメタン
  • 1箱の測定回数:5
  • 測定ガス名:ジクロロメタン
  • 測定範囲:10〜1000ppm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-9737-84

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
-
180S ジクロロメタン <試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,385
( 19,124 )
15日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検知管名:180S ジクロロメタン
・1箱の測定回数:5
・測定ガス名:ジクロロメタン
・測定範囲:10~1000ppm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 180S ジクロロメタンの型番61-9737-84のページです。 型番61-9737-84に関する仕様情報を記載しております。
ガス検知管 180S ジクロロメタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 180S ジクロロメタン
ガス検知管 213S トリエチルアミン
ガス検知管 109U 塩素ガス
ガス検知管 117SB 二酸化窒素
ガス検知管
ガス検知管 2H
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格17,38521,47023,11922,1032,673 -2,328
通常出荷日15日目12日目15日目12日目1日目〜1日目
測定ガス名ジクロロメタン、測定範囲:10~1000ppmトリエチルアミン、測定範囲:1~20ppm塩素、測定範囲:0.05~2ppm---
検知管名180S ジクロロメタン213S トリエチルアミン109U 塩素ガス117SB 二酸化窒素--
測定回数5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト