17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本 61-9715-49

遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本

通常単価(税別)
16,800
税込単価
18,480
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・容量(mL):15・材質(本体/CAP):PP/HDPE・サイズ(mm):17×120・...

詳細を確認

    型番:

    61-9715-49
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-9715-49の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9715-49
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,800
    ( 18,480 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(mL):15
    ・材質(本体/CAP):PP/HDPE
    ・サイズ(mm):17×120
    ・入数:500(25×20)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本の型番61-9715-49のページです。 型番61-9715-49に関する仕様情報を記載しております。
    遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本
    AGCテクノグラス 遠沈管15mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製 500本
    遠沈管 50mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ ラック付
    遠沈管 15ml №430791 500入
    遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入
    遠沈管 PP 15mL(25本包装) 400本入
    メーカーアズワンAGCテクノグラスアズワン三商東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格16,80016,80033,51035,70022,41427,008
    通常出荷日1日目1日目35日目2日目11日目11日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト