17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個

ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個

通常単価(税別)
28,877
税込単価
31,765
通常出荷日:1日目~12日目

ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個【容量(ml)】500【膜孔径(μm)...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適合口径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

適合口径

最小発注数量
33mm
1個
45mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,877
( 31,765 )
12日目
28,877
( 31,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個
【容量(ml)】500【膜孔径(μm)】0.22
【メンブレン材質】PESPLUS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個
メンブレンフィルターシステム
メンブレンフィルターシステム 500mL PES 0.22μm 12個
メンブレンフィルターシステム 1000mL PES 0.22μm 12個
メンブレンフィルターシステム 250mL PES 0.22μm 12個
ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm
メーカーアズワンアズワンAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス東京硝子器械
通常価格28,87728,877 -47,66050,75728,87714,778 -
通常出荷日1日目〜1日目〜15日目1日目11日目6日目〜
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルター---メンブレンフィルター
容量(ml)500-----
孔径(μm)0.220.22----
メンブレン材質PESPLUSPESPLUS----
メンブレン直径70mm70mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト