17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレフ トランスファーペッテS(マルチチャンネル) 96シリーズ 61-9709-96

トレフ トランスファーペッテS(マルチチャンネル) 96シリーズ

通常単価(税別)
176,907
税込単価
194,598
通常出荷日:65日目

オートクレーブ可能なトランスファーペッテS(マルチチャンネル)96シリーズ。5タイプご用意。

  • オートクレーブ

型番:

61-9709-96
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9709-96の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロピペット
オートクレーブ
商品詳細種別
12chピペット 30-300μL
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-9709-96

商品タイプ

商品詳細種別

最小発注数量
マイクロピペット
12chピペット 30-300μL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,907
( 194,598 )
65日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブ可能なトランスファーペッテS(マルチチャンネル)96シリーズ。
5タイプご用意。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トレフ トランスファーペッテS(マルチチャンネル) 96シリーズの型番61-9709-96のページです。 型番61-9709-96に関する仕様情報を記載しております。
トレフ トランスファーペッテS(マルチチャンネル) 96シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレフ トランスファーペッテS(マルチチャンネル) 96シリーズ
ビオラモサクラチップ(バルクパック)
フィルターチップ ART (放射線滅菌済)
ニチメイトステッパー用オプション
QSP フィルターチップ 5000μL テーパータイプ 89mm バルク(個包装×100本) 滅菌済
アイビス ピペットチップ バルクパック
メーカーアズワンアズワンアズワンニチリョーアズワンアズワン
通常価格176,9071,2008,160 -12,606 -8,9182,920 -
通常出荷日65日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
オートクレーブ不可不可不可

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト