17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

マルチオーブン
アズワン
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
ミスミ
角型カスト
ケニス
試験槽 CTB型

試験槽 CTB型

通常単価(税別)
49,00072,425
税込単価
53,90079,668
通常出荷日:8日目

試験槽 CTB型。試験管の収納本数などスペックの異なる5タイプからお選びいただけます。

ご注意

  • 商品画像は参考画像となります。
  • 棚板がありませんので、収容できる試験管の数は、試験管立てを用いた場合の最大数です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 内容積(L)

  • 寸法(mm)

  • 有効内寸法(mm)

  • 重量(kg)

  • 収容できる試験管の数(径18mm/本)

  • 棚板数(枚)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

内容積(L)

寸法

(mm)

有効内寸法

(mm)

重量

(kg)

収容できる試験管の数(径18mm/本)

棚板数(枚)

最小発注数量
3
246×150×240
120×100×200
2.2
14
2
1個
6
286×200×240
160×150×200
3.1
20
2
1個
12
386×250×240
260×200×200
4.7
45
2
1個
24
490×354×243
357×300×200
9.5
90
4
1個
12
433×354×163
300×300×120
5
144
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,000
( 53,900 )
8日目
50,960
( 56,056 )
8日目
62,325
( 68,558 )
8日目
72,425
( 79,668 )
8日目
59,000
( 64,900 )
8日目

詳細情報

基本情報

試験槽 CTB型。
試験管の収納本数などスペックの異なる5タイプからお選びいただけます。

ご注意

  • 商品画像は参考画像となります。
  • 棚板がありませんので、収容できる試験管の数は、試験管立てを用いた場合の最大数です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試験槽 CTB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験槽 CTB型
試験槽 CTB-3A
試験槽 CTB-24A
試験槽 CTB-12S
試験槽 ステンレス製
低温循環水槽 クールマン C-580型
メーカーアズワンヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学柴田科学
通常価格49,000-49,00072,42559,00048,000408,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目7日目8日目
商品タイプ恒温水槽---恒温水槽-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング