17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ツイストミキサー
アズワン
ラボスターラー LT型
アズワン
精密ラボジャッキ LJAシリーズ
アズワン
マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm) 61-9661-20

マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)

通常単価(税別)
170,720
税込単価
187,792
通常出荷日:1日目

【特長】・場所をとらないコンパクト設計で、IN602W型恒温器との組み合わせで手軽に振とう培養が可能。...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-9661-20
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-9661-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9661-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    170,720
    ( 187,792 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・場所をとらないコンパクト設計で、IN602W型恒温器との組み合わせで手軽に振とう培養が可能。
    ・余裕のDCブラシレスモータ採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(付加重量8kg)の振とう力。
    ・振とう数、タイマともにダイヤル設定、デジタル表示。
    ・振とうを一時停止できるポーズ機能付、タイマ運転、連続運転の切り替えもスイッチ一つで簡単操作。
    ・振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより豊富な混合、抽出、撹拌パターンが選択可能。
    【商品仕様】
    ・振とう方式:旋回⇔楕円⇔往復連続切替(手動切替)
    ・振とう幅:旋回運動:30mm往復運動:30mm
    ・振とう数:20~200rpm
    ・振とう数調節器:ダイアル設定/デジタル表示
    ・タイマ:ダイアル設定/デジタル表示デジタル0.1min(6秒)~99.9min
    ・振とう台寸法:本体:幅300×奥行254mm搭載:幅290×奥行250mm
    ・外形寸法:幅350×奥行300×高さ150mm※突起部は含まず。
    ・電源(50/60Hz):AC100V

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)の型番61-9661-20のページです。 型番61-9661-20に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)
    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 2段タイプ
    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 1段タイプ
    振とう器 SAシリーズ用 試験管ホルダ
    オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)
    ロータリーシェーカー NX-20D
    メーカーアズワンケニスケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格170,72026,19021,34058,550118,832144,885
    通常出荷日1日目7日目7日目11日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト