17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボスターラー LT型 61-9661-08

ラボスターラー LT型

通常単価(税別)
83,635
税込単価
91,999
通常出荷日:15日目

【特長】・広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。・標準トルクタイプ...

詳細を確認
  • モータ
    DCブラシレスモータ30W
  • 電源コード
    2極接地型プラグ付電源コード2m
  • 本体外寸法
    幅146×奥行154×高さ165mm
  • 回転制御
    フィードバック制御
  • チャック
    径8mm用ドリルチャック

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-9661-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9661-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
10~300
電源(V)
AC100~125(50/60Hz)
モータ
DCブラシレスモータ30W
回転範囲
-
電源
-
電源コード
2極接地型プラグ付電源コード2m
定格トルク
0.9N・m(9.0kgf・cm)
適用試料
高粘度用
本体外寸法
幅146×奥行154×高さ165mm
回転制御
フィードバック制御
安全装置
電流制限回路サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー
チャック
径8mm用ドリルチャック
パネル表示
回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 回転数(rpm)

  • 電源(V)

  • 回転範囲

  • 電源

  • 定格トルク

  • 適用試料

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9661-08

商品タイプ

回転数

(rpm)

電源

(V)

回転範囲

電源

定格トルク

適用試料

安全装置

パネル表示

最小発注数量
スターラー
10~300
AC100~125(50/60Hz)
-
-
0.9N・m(9.0kgf・cm)
高粘度用
電流制限回路サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー
回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,635
( 91,999 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。
・標準トルクタイプのLT400型と高トルクタイプのLT500型を用意しました。
・DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。
・回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。
・撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。
・電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
・安全性:電流制限回路、モータサーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバーを装備しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラボスターラー LT型の型番61-9661-08のページです。 型番61-9661-08に関する仕様情報を記載しております。
ラボスターラー LT型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボスターラー LT型
ラボスターラー LR型
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
マグネティックスターラー
バイアルスターラー(デジタル) VPV-100S10シリーズ
セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格83,635155,20064,23629,800 -141,958 -67,083
通常出荷日15日目8日目1日目8日目1日目1日目
モータDCブラシレスモータ30W-----
電源コード2極接地型プラグ付電源コード2m-約1.5m1.5m2.5m(3Pアース付き)約1.5m
本体外寸法幅146×奥行154×高さ165mm-----
回転制御フィードバック制御スピードフィードバック制御--フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動-
チャック径8mm用ドリルチャック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト