17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチポット対応ウォーターバス

マルチポット対応ウォーターバス

通常単価(税別)
40,95482,772
税込単価
45,04991,049
通常出荷日:1日目

マルチポット対応ウォーターバス。使用温度範囲や温度調節精度の異なる3タイプをご用意。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 内容積(L)

  • 電源

  • 寸法(mm)

  • ヒーター容量(W)

  • 温度制御方式

  • 温度設定・表示方式

  • 温度調節精度

  • 水槽寸法(mm)

  • 商品タイプ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

内容積(L)

電源

寸法

(mm)

ヒーター容量

(W)

温度制御方式

温度設定・表示方式

温度調節精度

水槽寸法

(mm)

商品タイプ詳細

電源詳細

最小発注数量
約4
単相100V
幅240×奥行300×高さ150(突起部を含まず)
500
ON/OFF制御
アナログ設定(ガラス温度計指示)
±2℃(at 60℃)
内径200×深さ120
ウォーターバス
AC100V(50/60Hz・バスのみ)
1個
約7
単相100V
幅310×奥行360×高さ230(突起部を含まず)
1000
PID制御
▲▼キーによるデジタル設定・表示方式
±0.3℃(at 60℃)
内径約244×深さ150
ウォーターバス
AC100V(50/60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,954
( 45,049 )
1日目
82,772
( 91,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

マルチポット対応ウォーターバス。
使用温度範囲や温度調節精度の異なる3タイプをご用意。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチポット対応ウォーターバスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチポット対応ウォーターバス
Fine マルチバス FMB-180(TGK)
Fineマルチバス FMB-160(TGK)
Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)
Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)
ウォーターバス(TGK)
メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京理化器械
通常価格40,954-194,900186,281194,900186,28131,649
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目6日目
商品タイプ恒温水槽-----
種類定温-----
温度範囲(℃)室温+5~95-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング