17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイコン制御オイルバス BOシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイコン制御オイルバス BOシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-9659-11

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・水槽内部にヒーターがありませんので、水槽部が取り外せて清掃・オイルの交換が容易です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
オイルバス
種類
定温
温度範囲(℃)
室温+5~199
内容積(L)
約5.2
電源
単相100V
寸法(mm)
幅250×奥行290×高さ130
仕様
着脱式
ヒーター容量(W)
700
温度調節精度
±5℃~
電源詳細
AC100V(50/60Hz)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト