17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS透湿カップ 410×250×200mm 61-9653-93

JIS透湿カップ 410×250×200mm

通常単価(税別)
292,040
税込単価
321,244
通常出荷日:45日目

【特長】・本機は、樹脂加工紙及びターポリン紙等包装用資材の透湿度の測定に使用するものです。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    61-9653-93
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 45日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-9653-93
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    292,040
    ( 321,244 )
    45日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本機は、樹脂加工紙及びターポリン紙等包装用資材の透湿度の測定に使用するものです。
    【商品仕様】
    ・寸法(幅×奥行×高さmm):410×250×200
    ・重量:約4kg
    ・付属品:ガイド1個、ウエイト1個、カップ台1個、カップ10個、シャーレ10個、リング10個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    JIS透湿カップ 410×250×200mmの型番61-9653-93のページです。 型番61-9653-93に関する仕様情報を記載しております。
    JIS透湿カップ 410×250×200mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JIS透湿カップ 410×250×200mm
    ポータブル超音波測深器 周波数200kHz
    φ85mm 気圧計
    マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセット
    騒音計 56×32×280mm TMシリーズ
    柴田科学 グローブサーモメーター 75mm 本体 
    メーカーアズワン本多電子エスコテストーアズワンアズワン
    通常価格292,04019,500 -3,610144,00019,992 -19,800
    通常出荷日45日目4日目1日目9日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト