17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストーマー粘度計 210×210×415mm 61-9653-90

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ストーマー粘度計 210×210×415mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-9653-90

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・500ml試料缶中の塗料等の粘度を正確に仕上げられた回転翼の抵抗値により100回転の秒数を測定します。
・回転翼が約30秒で100回転するようにオモリを決めて時間を測定し、KU値を算出する試験機です。
【商品仕様】
・規格:JIS K-5400、JIS K-5600
・機体寸法(幅×奥行×高さmm):210×210×415
・おもり:1個(25、50、100、500g)、2個(200g)
・機体重量:約7kg
・付属品:おもり受け1個、試料缶1缶、回転翼1本
・収納箱:1箱

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転式粘度計
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト