17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉛筆引っかき試験機(手動式) 150(130)×80×65mm 61-9653-78

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鉛筆引っかき試験機(手動式) 150(130)×80×65mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-9653-78

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・本器は、JIS K-5600に基づき製作されており、尚且つ鉛筆引っかき試験器の機能を搭載した手動式鉛筆引っかき試験器です。
・荷重750g、角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに、傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
【商品仕様】
・規格:JIS K-5600
・本体寸法(幅×奥行×高さmm):約150(130)×80×65
・鉛筆芯の先端荷重(g):750±10
・引っかき角度:45度
・付属品:収納箱、水準器1個、ペーパー#10001枚、750g用おもり(小)1個、1㎏用おもり(大)1個、六角レンチ1個

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト