17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEバレルポンプ 61-9630-78

PTFEバレルポンプ

通常単価(税別)
175,000
税込単価
192,500
通常出荷日:8日目

【特長】・PPやPVCでは対応できない薬液にも対応できます。・ストップコックは薬液の蒸発や液だれを防ぎ...

詳細を確認

型番:

61-9630-78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9630-78の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンディーポンプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9630-7861-9630-78
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175,000
( 192,500 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPやPVCでは対応できない薬液にも対応できます。
・ストップコックは薬液の蒸発や液だれを防ぎます。
・ハンドルを上下させ採水できる手動式ポンプです。(500mpa-Sまで)
・底部に逆流防止用ボール弁付。容器の残液を取り出せます。
【商品仕様】
・導入部寸法:φ32×600mm
・接液部材質:PTFE、FEP
・バルブ材質:PTFE、PVDF
・排出量:270mL/ストローク

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEバレルポンプの型番61-9630-78のページです。 型番61-9630-78に関する仕様情報を記載しております。
PTFEバレルポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEバレルポンプ
バレルポンプ 5601
バレルポンプ オプション
PPバレルポンプ 本体 5600シリーズ
ヘルールガスケット(PTFE) GT-PTシリーズ
PTFEチェックバルブ 10、15mm
メーカーアズワンレオナレオナアズワンアズワンアズワン
通常価格175,00085,483 -14,13549,8001,35023,686 -
通常出荷日8日目9日目8日目8日目1日目1日目〜
商品タイプハンディーポンプハンディーポンプその他-その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト