17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペール缶用SUS製コック SPシリーズ 61-9450-65

ペール缶用SUS製コック SPシリーズ

通常単価(税別)
64,053
税込単価
70,458
通常出荷日:9日目

【特長】・吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです。エ...

詳細を確認
  • 仕様
    エア抜きパイプ付

型番:

61-9450-65
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9450-65の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
詳細タイプ
ペールコック
質量(g)
650
仕様
エア抜きパイプ付
対応流体
低粘度(500cP以下)溶剤(材質を侵さない液体)
商品詳細種別
(油・オイル)40mmタイプ
対応缶
JIS規格20Lペール缶
取付口金外径(mm)
41

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • 質量(g)

  • 対応流体

  • 商品詳細種別

  • 対応缶

  • 取付口金外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-9450-65

商品タイプ

詳細タイプ

質量

(g)

対応流体

商品詳細種別

対応缶

取付口金外径(mm)

最小発注数量
関連用品
ペールコック
650
低粘度(500cP以下)溶剤(材質を侵さない液体)
(油・オイル)40mmタイプ
JIS規格20Lペール缶
41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,053
( 70,458 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです。エア抜きパイプ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペール缶用SUS製コック SPシリーズの型番61-9450-65のページです。 型番61-9450-65に関する仕様情報を記載しております。
ペール缶用SUS製コック SPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペール缶用SUS製コック SPシリーズ
SUS製ドラム缶用コック
石油缶・ドラム缶用ロ-ト 240B
真鍮・SUS製ドラム缶用コック (G2側 大栓専用)
PTFE製ロート
SUS304ロート
メーカーアズワンアズワンコクゴアズワンサンプラテックコクゴ
通常価格64,05346,351 -33,00068,43145,9007,559 -
通常出荷日9日目7日目〜7日目8日目18日目6日目
仕様エア抜きパイプ付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング