17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ

流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ

通常単価(税別)
234,546267,362
税込単価
258,001294,098
通常出荷日:95日目

両端に耐油ゴムホースが付いているため灯油や軽油の移送・出し入れに使用でき、ポンプいはリリーフ弁が内蔵さ...

詳細を確認
  • ポンプ方式
    ベーン/自吸
  • 作動圧力
    0.15Mpa
  • 電源、電流
    AC100V10.5A
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最大吐出量

  • 質量(kg)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 95日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

最大吐出量

質量(kg)

商品詳細種別

最小発注数量
56l/分
14.5
(100V) 灯油 軽油
1個
20l/分
15.5
オートストップガン 灯油 軽油
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234,546
( 258,001 )
95日目
267,362
( 294,098 )
95日目

詳細情報

基本情報

両端に耐油ゴムホースが付いているため灯油や軽油の移送・出し入れに使用でき、ポンプいはリリーフ弁が内蔵されているため連続運転もできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ
アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)
流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油
大型流量計 MK33-25シリーズ
吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ
流量計 Fシリーズ
メーカーアズワンアクアシステムアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格234,546-293,897343,85943,52590,15413,200 -
通常出荷日95日目4日目7日目7日目7日目8日目
ポンプ方式ベーン/自吸-----
作動圧力0.15Mpa-----
電源、電流AC100V10.5A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト