17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真鍮・SUS製ドラム缶用コック (G2側 大栓専用) 61-9449-98

真鍮・SUS製ドラム缶用コック (G2側 大栓専用)

通常単価(税別)
68,431
税込単価
75,274
通常出荷日:8日目

【特長】・JIS規格(200L)ドラム缶を横向けに倒し、大きい方の口(G2)に取り付けて高粘度液体を取...

詳細を確認

    型番:

    61-9449-98
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-9449-98の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9449-98
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,431
    ( 75,274 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS規格(200L)ドラム缶を横向けに倒し、大きい方の口(G2)に取り付けて高粘度液体を取り出します。
    ・揮発性の高い液体や臭いの強い液体を取り扱われる場合にはエア抜きバルブ(DMA-5)とセットでご使用下さい。
    【商品仕様】
    ・取付口金寸法:G2
    ・質量(g):915
    ・高粘度液体のドラム缶からの小分けに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    真鍮・SUS製ドラム缶用コック (G2側 大栓専用)の型番61-9449-98のページです。 型番61-9449-98に関する仕様情報を記載しております。
    真鍮・SUS製ドラム缶用コック (G2側 大栓専用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真鍮・SUS製ドラム缶用コック (G2側 大栓専用)
    SUS製ドラム缶用コック
    ドラム缶ロート
    ペール缶用SUS製コック SPシリーズ
    石油缶・ドラム缶用ロ-ト 240B
    透明円筒分液ロートTFコック球栓100mL15-15 ふっ素樹脂コック/側管/目盛/下部摺合せ付き
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンコクゴ東京硝子器械
    通常価格68,43146,351 -23,00064,05333,00051,800
    通常出荷日8日目7日目〜1日目9日目7日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト