17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量BLラック H2100mm 天地6段 ホワイトグレー

軽量BLラック H2100mm 天地6段 ホワイトグレー

通常単価(税別)
13,87039,520
税込単価
15,25743,472
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。・棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 天地棚段数 (段)
    6
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    2100
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • ホワイトグレー
  • 補足
    50mmピッチで棚板調整可能です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 重量(kg)

  • ラック外寸

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

重量(kg)

ラック外寸

最小発注数量
900
300
26
高さ(H)2102mm×間口(W)900mm×奥行(D)300mm
1個
900
450
31
高さ(H)2102mm×間口(W)900mm×奥行(D)450mm
1個
900
600
40
高さ(H)2102mm×間口(W)900mm×奥行(D)600mm
1個
1200
300
35
高さ(H)2102mm×間口(W)1200mm×奥行(D)300mm
1個
1200
450
42
高さ(H)2102mm×間口(W)1200mm×奥行(D)450mm
1個
1200
600
53
高さ(H)2102mm×間口(W)1200mm×奥行(D)600mm
1個
1500
300
41
高さ(H)2102mm×間口(W)1500mm×奥行(D)300mm
1個
1500
450
48
高さ(H)2102mm×間口(W)1500mm×奥行(D)450mm
1個
1500
600
63
高さ(H)2102mm×間口(W)1500mm×奥行(D)600mm
1個
1800
300
46
高さ(H)2102mm×間口(W)1800mm×奥行(D)300mm
1個
1800
450
63
高さ(H)2102mm×間口(W)1800mm×奥行(D)450mm
1個
1800
600
73
高さ(H)2102mm×間口(W)1800mm×奥行(D)600mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,870
( 15,257 )
8日目
16,625
( 18,288 )
12日目
21,470
( 23,617 )
8日目
19,000
( 20,900 )
8日目
22,515
( 24,767 )
8日目
28,880
( 31,768 )
8日目
21,945
( 24,140 )
8日目
26,220
( 28,842 )
8日目
34,200
( 37,620 )
8日目
24,890
( 27,379 )
8日目
34,295
( 37,725 )
8日目
39,520
( 43,472 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。
・棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下移動が容易に行えます。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量BLラック H2100mm 天地6段 ホワイトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量BLラック H2100mm 天地6段 ホワイトグレー
軽量BLラック H2100mm×W900mm×D450mm×天地6段
軽量BLラック H2100mm×W1500mm×D300mm×天地6段
軽量BLラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地6段
軽量BLラック H2100mm×W1800mm×D300mm×天地6段
軽量BLラック H2100mm 天地5段 ホワイトグレー
メーカーアズワン双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器アズワン
通常価格13,870-16,24721,37438,62424,32413,200 -
通常出荷日8日目〜12日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
天地棚段数(段)666665
連結タイプ単体型----単体型
高さ(mm)210021002100210021002100
均等積載量(kg/段)150150150150150150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト