17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グロースチャンバー MLR-352シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グロースチャンバー MLR-352シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-9169-81

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

温度調節範囲
0℃~+50℃(蛍光灯OFF)/+10℃~+50℃(蛍光灯ON)
製品質量(kg)
226
電源
単相100V30A(本体コンセント使用)/20A(本体コンセント不使用)
幅×奥行×高さ(外寸)
760mm×700mm×1835mm
材質
外装/塗装鋼板内装/ステンレス鋼板
電源コード
3.0m
内容量
294L
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト