17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

SUSふるい75Φ/オプション

SUSふるい75Φ/オプション
通常単価(税別)
4,20043,200特別価格
税込単価
4,62047,520特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~19日目

【商品仕様】・SUSふるい75Φとオプションです・ふるい枠寸法:75Φ20Hmm

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番詳細タイプ目開き枠寸法材質
61-9068-44SUSふるい75Φ20H1.0mm1.0mm75Φ20Hmm枠/SUS304、網/SUS304
61-9068-48SUSふるい75Φ20H500μm500μm75Φ20Hmm枠/SUS304、網/SUS316
61-9068-52SUSふるい75Φ20H250μm250μm75Φ20Hmm枠/SUS304、網/SUS316
61-9068-56SUSふるい75Φ20H150μm150μm75Φ20Hmm枠/SUS304、網/SUS316
61-9068-58SUSふるい75Φ20H106μm106μm75Φ20Hmm枠/SUS304、網/SUS316
61-9068-61SUSふるい75Φ20H75μm75μm75Φ20Hmm枠/SUS304、網/SUS316
61-9068-64SUSふるい75Φ20H45μm45μm75Φ20Hmm枠/SUS304、網/SUS316
61-9068-65SUSふるい75Φ20H38μm38μm75Φ20Hmm枠/SUS304、網/SUS316
61-9068-66SUSふるい75Φ20H32μm32μm75Φ20Hmm枠/SUS304、網/SUS316
61-9068-67SUSふるい75Φ20H25μm25μm75Φ20Hmm枠/SUS304、網/SUS316
61-9068-68SUSふるい75Φ20H20μm20μm75Φ20Hmm枠/SUS304、網/SUS316
61-9068-6975Φ20H蓋・受器 75Φ20HmmSUS304
61-9068-7075Φ20H皿 75Φ20HmmSUS304

型番リスト

表示件数

その他

目開き

枠寸法

商品詳細種別

材質

最小発注数量
-
1.0mm
75φ20Hmm
75φ20H1.0mm
枠/SUS304、網/SUS304
1個
-
500μm
75φ20Hmm
75φ20H500μm
枠/SUS304、網/SUS316
1個
-
250μm
75φ20Hmm
75φ20H250μm
枠/SUS304、網/SUS316
1個
-
150μm
75φ20Hmm
75φ20H150μm
枠/SUS304、網/SUS316
1個
-
106μm
75φ20Hmm
75φ20H106μm
枠/SUS304、網/SUS316
1個
-
75μm
75φ20Hmm
75φ20H75μm
枠/SUS304、網/SUS316
1個
-
45μm
75φ20Hmm
75φ20H45μm
枠/SUS304、網/SUS316
1個
-
38μm
75φ20Hmm
75φ20H38μm
枠/SUS304、網/SUS316
1個
-
32μm
75φ20Hmm
75φ20H32μm
枠/SUS304、網/SUS316
1個
-
25μm
75φ20Hmm
75φ20H25μm
枠/SUS304、網/SUS316
1個
-
20μm
75φ20Hmm
75φ20H20μm
枠/SUS304、網/SUS316
1個
オプション
-
75φ20Hmm
75φ20H蓋・受器
SUS304
1個
オプション
-
75φ20Hmm
75φ20H皿
SUS304
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,700
( 8,470 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
7,200
( 7,920 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
8,200
( 9,020 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
15,500
( 17,050 )
15日目
23,200
( 25,520 )
15日目
26,200
( 28,820 )
19日目
43,20040,862
( 44,948 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
4,200
( 4,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・SUSふるい75Φとオプションです
・ふるい枠寸法:75Φ20Hmm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUSふるい75Φ/オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSふるい75Φ/オプション
ふるい SUS普及型 IDΦ200mm/オプション
ポリエチレン網ふるい フタ
ジルコニアボール Φ0.15~3.20
密封チューブ式ホモジナイザー用オプション 撹拌用チューブ
ふっ素樹脂るつぼ/ふっ素樹脂るつぼ ジャケット型のみ 5mL~100mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンフロン工業
通常価格4,200-6,500 -11,0004,040 -20,492 -56,510
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜8日目
商品タイプふるいふるいふるいポットミルホモジナイザーるつぼ・蒸発皿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト