17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り) 61-9067-87

アズワン リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)

通常単価(税別)
11,346
税込単価
12,481
通常出荷日:1日目

【特長】・地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動を防止します。・重量物を固定し、震度6強級の地震で...

詳細を確認

    型番:

    61-9067-87
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-9067-87の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9067-87
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,346
    ( 12,481 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動を防止します。
    ・重量物を固定し、震度6強級の地震でも転倒、移動を防ぎます。
    ・アンカーボルト、ネジを使いませんので床もキャビネットラック等も傷めません。
    ・取り付け、取外しが簡単で移設も可能です。
    【商品仕様】
    ・素材:表面処理鋼板 アクリル系両面接着材
    ・外観:灰色
    ・寸法:120×55×55mm
    ・重量:280g/個
    ・対象物重量:120kg/個
    ・使用環境温度:0℃~40℃
    ・対震度:6強
    ・構成:本体リンクプレートフラットLL×2、取説×1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)の型番61-9067-87のページです。 型番61-9067-87に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)
    リンテック21 リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)
    キャスターフレームホルダー LH-805B2P BP (2個入り)
    転倒防止ストッパー LP-0812TKP
    アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
    L型ストッパー 4個入り PSL-N3404シリーズ
    メーカーアズワンリンテック21アズワントラスコ中山アズワンアズワン
    通常価格11,34611,3465,08313,2864,5036,800
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト