17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

避難用縄梯子12mm×3m

通常単価(税別)
20,386
税込単価
22,425
通常出荷日:8日目

【特長】・耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。・ステップ...

詳細を確認

型番:

61-8690-84
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8690-84の仕様・寸法情報

商品タイプ
1連はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8690-84
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,386
( 22,425 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。
・ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
【商品仕様】
・幅(mm):350
・長さ(m):3
・ロープ径(mm):12
・上部取付金具:鍛造フック0.5t用
・踏ざん間隔:400mm
・ステップ幅:450mm
・耐荷重:150kg
・材質・仕上げ:ロープ/ビニロン/ステップ/木材
・※消防認可品ではありません。
・※避難用ロープはしごのため、上りには向いていません。
・コード番号:761-7984

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

避難用縄梯子12mm×3mの型番61-8690-84のページです。 型番61-8690-84に関する仕様情報を記載しております。
避難用縄梯子12mm×3mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
避難用縄梯子12mm×3m
高木綱業 避難用ロープはしご
避難用ロープはしご
避難用ロープはしご EK型4m
避難用ロープはしご EK型8m
避難用ロープはしご EK型5m
メーカーアズワン高木綱業アズワンピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格20,38619,887 -22,800 -13,13127,73920,894
通常出荷日8日目1日目7日目〜7日目7日目7日目
商品タイプ1連はしご1連はしご-1連はしご1連はしご1連はしご
規格規格無し規格無し-規格無し規格無し規格無し
最大使用質量(kg)150150-600600600

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト