17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型電気伝導率計 CMシリーズ

卓上型電気伝導率計 CMシリーズ

通常単価(税別)
172,444215,555
税込単価
189,688237,111
通常出荷日:1日目~12日目

基本性能を重視したベーシック電気伝導率計データメモリ機能(1000データ)付きです。

  • 測定範囲(標準セル使用時)
    電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃
  • 測定方法
    交流2極法
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

仕様

データメモリ

電源

備考

本体質量

付属品

最小発注数量
RS-232C出力、外部プリンター接続対応(オプション)、USB(ペリフェラル、Micro)
-
単3アルカリ電池4本、またはUSB給電(充電機能はありません)またはACアダプター(100~240V)
-
約0.7kg
-
1個
RS-232C出力、外部プリンター接続対応(オプション)、USB(ホスト)、USB(ペリフェラル、Micro)、Bluetooth
2000データ
-
ACアダプター付き(100~240V)
約0.8kg
電極スタンド付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,444
( 189,688 )
1日目
215,555
( 237,111 )
12日目

詳細情報

基本情報

基本性能を重視したベーシック電気伝導率計
データメモリ機能(1000データ)付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上型電気伝導率計 CMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型電気伝導率計 CMシリーズ
ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付 MM-41DP-EC
卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ
卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ
TOA 電気伝導率計 CM-42X
TOA 電気伝導率計 CM-41X
メーカーアズワンアズワンケニス堀場製作所三商三商
通常価格172,444-107,272194,000 -209,017 -217,330200,000
通常出荷日1日目〜19日目11日目6日目19日目19日目
測定範囲(標準セル使用時)電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃-----
測定方法交流2極法交流2電極法----

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト