ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電極アタッチメント 0IBシリーズ

電極アタッチメント 0IBシリーズ 61-8518-03
通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・電極アタッチメント 0IBシリーズです。・61-8518-03は卓上用センサ用です。

型番:

61-8518-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8518-03の仕様・寸法情報

内容
卓上用センサ用
商品詳細種別
電極アタッチメント(G)

商品情報

【電極アタッチメント 0IBシリーズ】

  • 卓上用センサ用

型番リスト

表示件数
型番
61-8518-03

内容

商品詳細種別

最小発注数量
卓上用センサ用
電極アタッチメント(G)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・電極アタッチメント 0IBシリーズです。
・61-8518-03は卓上用センサ用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電極アタッチメント 0IBシリーズの型番61-8518-03のページです。 型番61-8518-03に関する仕様情報を記載しております。
電極アタッチメント 0IBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電極アタッチメント 0IBシリーズ
溶存酸素電極 OEシリーズ
電極保存液 HI 70300シリーズ
pH電極
pHメーター STARシリーズ(アズワン)
ポータブル溶存酸素計 OM-71シリーズ用 DO電極
メーカーアズワン三商アズワンアズワンアズワン三商
通常価格60065,000 -3,00028,50057,792 -90,800
通常出荷日1日目12日目〜1日目1日目10日目〜19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト