17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

非接触温度計 MT-9 61-8513-75

非接触温度計 MT-9

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:1日目

【特長】・高確度D:S比=20:1・最大、最小、平均、温度差Mode切り替え・放射率可変:0.10~1...

詳細を確認
  • メーカー型番
    MT-9

型番:

61-8513-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8513-75の仕様・寸法情報

メーカー型番
MT-9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8513-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高確度D:S比=20:1
・最大、最小、平均、温度差Mode切り替え
・放射率可変:0.10~100
・オートパワーオフ機能付き
【商品仕様】
・測定範囲:-60~760℃
・分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外は1℃
・精度:±2%又は±2℃のどちらか大きい方
・測定視野範囲:20:1
・電池寿命:約16時間
・電源:単4電池×2個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

非接触温度計 MT-9の型番61-8513-75のページです。 型番61-8513-75に関する仕様情報を記載しております。
非接触温度計 MT-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非接触温度計 MT-9
非接触放射温度計 MT-9
非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-9
非接触放射温度計 MT-11
非接触放射温度計 MT-7
小型非接触放射温度計 MT-103
メーカーアズワンマザーツール熱研マザーツールマザーツールマザーツール
通常価格13,00011,19113,13033,3347,7314,757
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目2日目
メーカー型番MT-9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト