17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

白金デジタル温度計 MT-851 61-8513-71

白金デジタル温度計 MT-851

通常単価(税別)
18,278
税込単価
20,106
通常出荷日:7日目

【特長】・IPX5防噴流型適合・白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が...

詳細を確認
  • メーカー型番
    MT-851

型番:

61-8513-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8513-71の仕様・寸法情報

メーカー型番
MT-851
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8513-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,278
( 20,106 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IPX5防噴流型適合
・白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
【商品仕様】
・センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)
・測定範囲:-100.0~400.0℃
・分解能:0.1℃
・本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃
・サンプリング:約0.5秒
・温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値
・保護等級:IPX5(防噴流型)
・電池:単3電池×2本
・連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)
・付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白金デジタル温度計 MT-851の型番61-8513-71のページです。 型番61-8513-71に関する仕様情報を記載しております。
白金デジタル温度計 MT-851のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白金デジタル温度計 MT-851
ハンディー型白金デジタル温度計 MT-851
白金温度計
デジタル中心温度計 MT-806
デジタル中心温度計 MT-809
ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889
メーカーアズワンマザーツールアズワンマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格18,27816,52127,053 -3,8415,2383,000
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目3日目5日目
メーカー型番MT-851-----

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト