ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183

    ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183 61-8513-59
    通常単価(税別)
    24,951
    税込単価
    27,446
    通常出荷日:7日目

    【特長】・パラレル/シリアルモード切替可能・L/C/R各パラメータを自動選択・PCでのデータ編集が可能...

    詳細を確認

    型番:

    61-8513-59
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-8513-59の仕様・寸法情報

    商品区分
    LCRメータ
    測定パラメータ
    L、C、R、D、Q、θ、ESR
    測定周波数範囲
    100Hz~100kHz
    抵抗測定範囲
    0~200MΩ
    寸法(W×H×D)(mm)
    88×41×193
    本体質量(g)
    390
    型番
    LCR-9183
    電源
    006P×1
    付属品
    テストクリップ 、取扱説明書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-8513-59
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,951
    ( 27,446 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パラレル/シリアルモード切替可能
    ・L/C/R各パラメータを自動選択
    ・PCでのデータ編集が可能
    【商品仕様】
    ・表示:メイン表示/19999カウント、サブ表示/1999カウント
    ・測定パラメータ:L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数9、θ(位相角)、ESR
    ・測定モード:シリアル、パラレルモード
    ・キャパシタンス:20p~20mF
    ・インダクタンス:20μ~2000H
    ・抵抗:20Ω~200MΩ
    ・測定周波数:100Hz~100kHz
    ・006p×1
    ・付属品:テストクリップ(赤・黒)、取説、電池

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183の型番61-8513-59のページです。 型番61-8513-59に関する仕様情報を記載しております。
    ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183
    ハンディタイプスマートLCRメータ
    LCRメータ LCR-6100
    LCRメータ LCR-6002
    デジタルLCRメータ LCR-9063
    LCRメーター LCR700 本体/オプション
    メーカーアズワンマザーツールアズワンアズワンマザーツールエスコ
    通常価格24,95120,239239,510168,02910,0002,000 -
    通常出荷日7日目在庫品1日目8日目26日目5日目1日目
    商品区分LCRメータLCRメータLCRメータLCRメータLCRメータ-
    測定パラメータL、C、R、D、Q、θ、ESRL、C、R、D、Q、θ、ESRL、C、R、X、Z、G、B、Y、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%L、C、R、X、Z、G、B、Y、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%L、C、R-
    測定周波数範囲100Hz~100kHz100Hz~100kHz10Hz~100kHz10Hz~2kHz250Hz-
    抵抗測定範囲0~200MΩ0~200MΩ0.00001Ω~99.9999MΩ0.00001Ω~99.9999MΩ0~20MΩ-
    寸法(W×H×D)(mm)88×41×193-265×312×107265×312×107--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト