ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

    交流/直流デジタルクランプメーター MT-120 61-8513-58
    通常単価(税別)
    18,930
    税込単価
    20,823
    通常出荷日:7日目

    【特長】・真の実効値モデル・交流/直流電流、電圧、抵抗、導通レンジ付き・データホールド・ピークホールド...

    詳細を確認

    型番:

    61-8513-58
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-8513-58の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)
    0~600
    測定範囲:直流電流(A)
    0~600
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~1000
    測定可能導体最大径(mm)
    25
    整流方式
    真の実効値整流方式
    通信機能
    なし
    電源
    単4乾電池×2
    型番
    MT-120
    寸法(mm)
    62×36×210
    本体質量(g)
    270
    付属品
    携帯用ケース、テストリード、取扱説明書、テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-8513-58
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,930
    ( 20,823 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・真の実効値モデル
    ・交流/直流電流、電圧、抵抗、導通レンジ付き
    ・データホールド・ピークホールド機能付き
    ・暗所での作業に最適なバックライト付き
    ・HV/EV自動車の電気系統の測定に最適
    【商品仕様】
    ・表示:6200カウント
    ・サンプリング:2回/秒
    ・被測定導体径:MAX25φ
    ・電源:単4電池×2本
    ・DCA/ACA:60A~600A
    ・DCV/ACV:600V
    ・Ω:1000Ω
    ・導通チェック:40Ω以下でブザー音

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    交流/直流デジタルクランプメーター MT-120の型番61-8513-58のページです。 型番61-8513-58に関する仕様情報を記載しております。
    交流/直流デジタルクランプメーター MT-120のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    交流/直流デジタルクランプメーター MT-120
    交流/直流デジタルクランプメータ MT-120
    交流デジタルクランプメーター MT-600A
    デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)
    微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター MT-119
    直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708
    メーカーアズワンマザーツールアズワン共立電気計器アズワンカイセ
    通常価格18,93017,7217,49024,102 -30,00052,303
    通常出荷日7日目在庫品1日目7日目1日目〜1日目4日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)0~6000~6000~300-0~1000~2000
    測定範囲:直流電流(A)0~6000~600--0~1000~2000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト