ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    交流デジタルクランプメーター MT-600A

    交流デジタルクランプメーター MT-600A 61-8513-56
    通常単価(税別)
    7,490
    税込単価
    8,239
    通常出荷日:7日目

    【特長】・挟みやすい両開き式クランプ・3200カウントバーグラフ付き・AC/DC電圧計、導通ブザー付き...

    詳細を確認

    型番:

    61-8513-56
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-8513-56の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)
    0~300
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~750
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~750
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~300
    測定可能導体最大径(mm)
    42
    整流方式
    平均値整流方式
    通信機能
    なし
    電源
    LR44×2
    型番
    MT-600A
    寸法(mm)
    65×23×184
    本体質量(g)
    120

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-8513-56
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,490
    ( 8,239 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・挟みやすい両開き式クランプ
    ・3200カウントバーグラフ付き
    ・AC/DC電圧計、導通ブザー付き
    ・データホールド機能付き
    【商品仕様】
    ・ACA:300~600A
    ・ACV:3~750V
    ・DCV:300m~750V
    ・Ω:300Ω
    ・導通チェック:20Ω以下で発音
    ・測定導体径:MAXφ42mm
    ・電源:1.5V(LR-44)×2

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    交流デジタルクランプメーター MT-600Aの型番61-8513-56のページです。 型番61-8513-56に関する仕様情報を記載しております。
    交流デジタルクランプメーター MT-600Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    交流デジタルクランプメーター MT-600A
    交流デジタルクランプメータ MT-600A
    交流/直流デジタルクランプメーター MT-120
    交流デジタルクランプメータ MT-400A
    微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター MT-119
    交流/直流デジタルクランプメータ MT-120
    メーカーアズワンマザーツールアズワンマザーツールアズワンマザーツール
    通常価格7,4907,50018,9307,62730,00017,721
    通常出荷日7日目在庫品1日目7日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)0~3000~6000~6000~4000~1000~600
    測定範囲:交流電圧(V)0~7500~7500~6000~5000~3000~600
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト