ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090

ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090 61-8513-52
通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:1日目

【特長】・オートパワーオフ・データホールド・AC/DC200mAレンジ付き・MAXホールド付き・指示板...

詳細を確認

型番:

61-8513-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8513-52の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:直流電流(A)
0~0.2
測定範囲:交流電流(A)
0~0.2
測定範囲:抵抗(Ω)
0~20M
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
CR2032×1
寸法(mm)
79×17×120
本体質量(g)
125
絶縁抵抗
0~20M
型番
MT-4090
付属品
取扱説明書、テスト電池

型番リスト

表示件数
型番
61-8513-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートパワーオフ
・データホールド
・AC/DC200mAレンジ付き
・MAXホールド付き
・指示板日本語対応
【商品仕様】
・DCV:200m~600V
・ACV:2m~600V
・DCA/ACA::20m~200mA
・Ω:200Ω~20MΩ
・電源:CR2032×1

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090の型番61-8513-52のページです。 型番61-8513-52に関する仕様情報を記載しております。
ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090
ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090
ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095
日置電機 デジタルマルチメータ DT4261/DT4261-90
ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095
PC対応デジタルマルチメーター MT-4520
メーカーアズワンマザーツールアズワンアズワンマザーツールアズワン
通常価格3,2004,7454,50032,682 -3,9888,888
通常出荷日1日目在庫品1日目7日目8日目〜在庫品1日目7日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比
レンジ切替自動自動自動-自動自動
測定範囲:直流電圧(V)0~6000~6000~600600.0m~10000~6000~1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト