ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルマルチメーター MT-4510 指示板日本語対応モデル

デジタルマルチメーター MT-4510 指示板日本語対応モデル 61-8513-48
通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:1日目

【特長】・電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き・静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能・指示...

詳細を確認

型番:

61-8513-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8513-48の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~750
測定範囲:直流電流(A)
0~10
測定範囲:交流電流(A)
0~10
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
測定範囲:容量(F)
0~4000μ
測定範囲:周波数(Hz)
9.999~10M
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
006P×1
寸法(mm)
98×39×177
本体質量(g)
300
絶縁抵抗
0~40M
型番
MT-4510
付属品
取扱説明書、テスト用電池、テストリード

型番リスト

表示件数
型番
61-8513-48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き
・静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能
・指示板日本語対応モデル
【商品仕様】
・DCV:400m~1000V
・ACV:400m~750V
・DCA:400μ~10A
・ACA:400μ~10A
・Ω:400Ω~40MΩ
・静電容量:40n~4000μF
・周波数:9.999Hz~10MHz
・デューティー比:0.1%~99.9%
・付属品:取説、電池、テストリード

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター MT-4510 指示板日本語対応モデルの型番61-8513-48のページです。 型番61-8513-48に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメーター MT-4510 指示板日本語対応モデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター MT-4510 指示板日本語対応モデル
デジタルマルチメータ MT-4510
PC対応デジタルマルチメーター MT-4520
ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090
ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095
真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター DT9602R+
メーカーアズワンマザーツールアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,5005,0388,8883,2004,50011,000
通常出荷日1日目在庫品1日目7日目1日目7日目7日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比
レンジ切替自動自動自動自動自動自動
測定範囲:直流電圧(V)0~10000~10000~10000~6000~6000~1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト