17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ 61-8505-64

本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ

通常単価(税別)
194,000
税込単価
213,400
通常出荷日:35日目

【特長】・爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-8505-64
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8505-64の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル台はかり
秤量(g)
30000/60000
最小表示(mg)
10000(秤量30kg)/20000(秤量60kg)
表示
液晶表示バックライト付き
メーカー型番
AZ-BA60KW
電源
単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本
外形寸法
380×669×815
通信出力
赤外線通信
備考
-
計量皿寸法(mm)
W380×D530

絞り込み条件

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • メーカー型番

  • 電源

  • 外形寸法

  • 備考

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-8505-64

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー型番

電源

外形寸法

備考

計量皿寸法

(mm)

最小発注数量
30000/60000
10000(秤量30kg)/20000(秤量60kg)
AZ-BA60KW
単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本
380×669×815
-
W380×D530
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,000
( 213,400 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)
・乾電池駆動で連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF時)
・設置自在な計量部と表示部のセパレート型(61-8505-57、61-8505-67)
・IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
・IP65規格適合で優れた防塵(61-8505-61)
・2種類のレンジが選べるダブルレンジ
<61-8505-63、61-8505-64、61-8505-65、61-8505-67>
・外表面ステンレス仕様
<61-8505-57、61-8505-67>
・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます(61-8505-61)
・取引や証明に使える検定済のⅢ級特定計量器
<61-8505-63、61-8505-64、61-8505-65、61-8505-67>

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズの型番61-8505-64のページです。 型番61-8505-64に関する仕様情報を記載しております。
本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ
本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320S
本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEP
本質安全防爆デジタル台はかり 3/6/15kg 校正証明書付 HV-15KCEP
レンジャーシリーズ卓上型はかり 校正証明書付 R31PEシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格194,000136,035 -344,888169,565150,40580,013 -
通常出荷日35日目8日目〜7日目19日目19日目19日目
商品タイプデジタル台はかりデジタル台はかり防水はかりデジタル台はかりデジタル台はかりデジタルはかり
表示液晶表示バックライト付きバックライト付7セグメント液晶表示、文字高26mm/3色5段コンパレータLED液晶表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDバックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED-
通信出力赤外線通信----RS232C(別売)・USB(別売)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト