17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

本質安全防爆構造電子はかり(高精度タイプ) GZⅢ-BR62KA/GZⅢ-BR33K 61-8505-34

本質安全防爆構造電子はかり(高精度タイプ) GZⅢ-BR62KA/GZⅢ-BR33K

通常単価(税別)
560,000
税込単価
616,000
通常出荷日:45日目

【特長】・音叉式力センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています・爆発の可能性がある危険な場所で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • 表示
    液晶表示
  • 電源
    単1マンガン乾電池(R20PU)6本
  • 外形寸法
    355×615×768mm
  • 通信出力
    赤外線通信
  • 計量皿寸法 (mm)
    W350×D400

型番:

61-8505-34
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8505-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル台はかり
秤量(g)
33000
最小表示(mg)
100
目量(g)
-
表示
液晶表示
メーカー型番
GZⅢ-BR33K
電源
単1マンガン乾電池(R20PU)6本
外形寸法
355×615×768mm
通信出力
赤外線通信
計量皿寸法(mm)
W350×D400

絞り込み条件

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 目量(g)

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-8505-34

秤量

(g)

最小表示

(mg)

目量

(g)

メーカー型番

最小発注数量
33000
100
-
GZⅢ-BR33K
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560,000
( 616,000 )
45日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音叉式力センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています
・爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)
・校正分銅内蔵による手動スパン調整が可能で、精度管理も簡単
・IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
・連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
・乾電池駆動なので場所を選ばずにどこでも計れる
・別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
・取引や証明に使える検定済のⅡ級特定計量器(型番:61-8505-39)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造電子はかり(高精度タイプ) GZⅢ-BR62KA/GZⅢ-BR33Kの型番61-8505-34のページです。 型番61-8505-34に関する仕様情報を記載しております。
本質安全防爆構造電子はかり(高精度タイプ) GZⅢ-BR62KA/GZⅢ-BR33Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本質安全防爆構造電子はかり(高精度タイプ) GZⅢ-BR62KA/GZⅢ-BR33K
本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320S
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ
本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEP
本質安全防爆デジタル台はかり 3/6/15kg 校正証明書付 HV-15KCEP
ポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格560,000344,888136,035 -169,565150,40563,118 -
通常出荷日45日目7日目8日目〜19日目19日目14日目〜
商品タイプデジタル台はかり防水はかりデジタル台はかりデジタル台はかりデジタル台はかり電子天秤
表示液晶表示液晶表示バックライト付7セグメント液晶表示、文字高26mm/3色5段コンパレータLEDバックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDバックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED-
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本単1アルカリ乾電池×4個(別売)パナソニック社製LR20(XJ)指定単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
外形寸法355×615×768mm-----
通信出力赤外線通信----RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト