17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320S 61-8505-30

本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320S

通常単価(税別)
344,888
税込単価
379,377
通常出荷日:7日目

【特長】・コンパクトな防爆天びん・音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています・爆発の可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防水はかり
  • 表示
    液晶表示
  • 電源
    単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本
  • 保護等級
    IP65

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-8505-30
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8505-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
防水はかり
秤量(g)
6200
最小表示(mg)
10
表示
液晶表示
メーカー型番
CZ-B6200S1
電源
単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本
外形寸法
212×322×92mm
計量皿寸法(mm)
190×190
保護等級
IP65
-
-

絞り込み条件

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • メーカー型番

  • 外形寸法

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-8505-30

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー型番

外形寸法

計量皿寸法

(mm)

最小発注数量
6200
10
CZ-B6200S1
212×322×92mm
190×190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344,888
( 379,377 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな防爆天びん
・音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています
・爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)
・IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
・IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
・連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
・液晶表示

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320Sの型番61-8505-30のページです。 型番61-8505-30に関する仕様情報を記載しております。
本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320S
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ
本質安全防爆デジタル台はかり 3/6/15kg 校正証明書付 HV-15KCEP
本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEP
台はかり EA715DF-60/150
カウンティングスケール HC-Kiシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格344,888136,035 -150,405169,56554,32644,752
通常出荷日7日目8日目〜19日目19日目7日目1日目
商品タイプ防水はかりデジタル台はかりデジタル台はかりデジタル台はかりデジタル台はかりデジタルはかり
表示液晶表示バックライト付7セグメント液晶表示、文字高26mm/3色5段コンパレータLEDバックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDバックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED7セグメント液晶表示(文字高26mm)-
電源単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本単1アルカリ乾電池×4個(別売)パナソニック社製LR20(XJ)指定単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4-6をお使いいただけます)
保護等級IP65-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト