ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ポケットルーペ 9603 (7546)

ポケットルーペ 9603 (7546) 61-8494-83
通常単価(税別)
660
税込単価
726
通常出荷日:8日目

【特長】・持ち運びに便利なカバー付きのコンパクトルーペです。【商品仕様】・レンズサイズ:49φ・素材(...

詳細を確認

型番:

61-8494-83
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8494-83の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-8494-83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なカバー付きのコンパクトルーペです。
【商品仕様】
・レンズサイズ:49φ
・素材(レンズ):PVC、アクリル
・倍率:3倍

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポケットルーペ 9603 (7546)の型番61-8494-83のページです。 型番61-8494-83に関する仕様情報を記載しております。
ポケットルーペ 9603 (7546)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットルーペ 9603 (7546)
ポケット型ルーペ
LEDライト付ポケットルーペ
ルーペ(ポケット・手持ち)
ポケットルーペ SLシリーズ
ポケットルーペ(丸)
メーカーアズワンシンワ測定池田レンズ工業ウィザ(旧:アークランドサカモト)アズワンコンテック(ライト)
通常価格6601,405 -7,5311,3002,100 -1,563 -
通常出荷日8日目4日目〜1日目2日目9日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト