ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

LEDライトルーペ(スライドシキ) 9635(7599)

LEDライトルーペ(スライドシキ) 9635(7599) 61-8494-82
通常単価(税別)
1,570
税込単価
1,727
通常出荷日:8日目

【特長】・持ち運びの便利なカード式ルーペ・低価格ながらLEDライト&スライド式で機能も兼ね備え...

詳細を確認

型番:

61-8494-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8494-82の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-8494-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びの便利なカード式ルーペ
・低価格ながらLEDライト&スライド式で機能も兼ね備えています。
【商品仕様】
・レンズサイズ(幅×高さmm):45×39
・素材(レンズ):ABS・アクリル
・倍率:2倍
・電源:ボタン電池CR2025 3V 2個使用

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDライトルーペ(スライドシキ) 9635(7599)の型番61-8494-82のページです。 型番61-8494-82に関する仕様情報を記載しております。
LEDライトルーペ(スライドシキ) 9635(7599)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライトルーペ(スライドシキ) 9635(7599)
LEDスライドルーペ
池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW
ルーペ(LEDライト付)
池田レンズ スライドルーペW
スタンドルーペ(LEDライト付)
メーカーアズワンギガ・セレクション池田レンズ工業エスコ池田レンズ工業京葉光器
通常価格1,5701,9801,16710,781 -1,00025,430 -
通常出荷日8日目15日目4日目1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト