17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラム容器用耐圧器具(長さ18"まで対応) 61-8492-20

カラム容器用耐圧器具(長さ18"まで対応)

通常単価(税別)
97,422
税込単価
107,164
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・蓋タイプ:58mm、1-1/2"FNPTねじ、外径1/4"チューブ接続用ポート(1ヶ)

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-8492-20
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-8492-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    97,422
    ( 107,164 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・蓋タイプ:58mm、1-1/2"FNPTねじ、外径1/4"チューブ接続用ポート(1ヶ)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カラム容器用耐圧器具(長さ18"まで対応)の型番61-8492-20のページです。 型番61-8492-20に関する仕様情報を記載しております。
    カラム容器用耐圧器具(長さ18"まで対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カラム容器用耐圧器具(長さ18"まで対応)
    ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用
    耐圧容器 325シリーズ
    カラム構成容器 500シリーズ
    18リットル用ポリタンク可動スタンド(業務用)
    タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格97,422141,511132,00513,300 -23,9342,942 -
    通常出荷日8日目8日目35日目8日目〜7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト