17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラム構成 圧力開放捻蓋 61-8492-19

カラム構成 圧力開放捻蓋

通常単価(税別)
52,725
税込単価
57,998
通常出荷日:8日目

【特長】・カラム構成容器またはカラム構成部品の蓋として使用できます。・ガラス強化ポリプロピレン製締付用...

詳細を確認

    型番:

    61-8492-19
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-8492-19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-8492-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,725
    ( 57,998 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カラム構成容器またはカラム構成部品の蓋として使用できます。
    ・ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。
    ・組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
    ・※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
    【商品仕様】
    ・蓋タイプ:58mm、1-1/2"FNPTねじ、圧力開放蓋(Ultem(R)製クランプ付)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カラム構成 圧力開放捻蓋の型番61-8492-19のページです。 型番61-8492-19に関する仕様情報を記載しております。
    カラム構成 圧力開放捻蓋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カラム構成 圧力開放捻蓋
    カラム構成容器 500シリーズ
    インピンジャー捻蓋/耐圧容器捻蓋(58mm) 600-058シリーズ
    標準ジャー 捻蓋付き PFA製
    標準ジャー 捻蓋付き PFA製 120mL
    テーパータンク 100L 開放型
    メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械コクゴ
    通常価格52,72513,300 -18,642 -12,171 -15,520101,778 -
    通常出荷日8日目8日目〜10日目〜6日目〜6日目10日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト