17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐圧容器 325シリーズ 61-8490-91

耐圧容器 325シリーズ

通常単価(税別)
132,005
税込単価
145,206
通常出荷日:35日目

【特長】側壁は重厚な肉厚構造で容量が0.75Lと2Lの耐圧容器です。蓋は別売りです。

  • 最大耐圧
    0.52MPa(75PSI)

型番:

61-8490-91
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8490-91の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふっ素樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
1
適応蓋タイプ
58mm、1-1/2"FNPTねじ
容器直径×蓋除く高さ(mm)
106.7×220.7
商品詳細種別
-
最大耐圧
0.52MPa(75PSI)
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 形状

  • 容量(L)

  • 適応蓋タイプ

  • 容器直径×蓋除く高さ(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-8490-9161-8490-91

商品タイプ

形状

容量

(L)

適応蓋タイプ

容器直径×蓋除く高さ

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
ふっ素樹脂製容器
丸型
1
58mm、1-1/2"FNPTねじ
106.7×220.7
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,005
( 145,206 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
側壁は重厚な肉厚構造で容量が0.75Lと2Lの耐圧容器です。
蓋は別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐圧容器 325シリーズの型番61-8490-91のページです。 型番61-8490-91に関する仕様情報を記載しております。
耐圧容器 325シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐圧容器 325シリーズ
カラム構成容器 500シリーズ
ハイベッセル容器 325~11700mL
インピンジャー捻蓋/耐圧容器捻蓋(58mm) 600-058シリーズ
PFA多目的耐圧ジャー
カラム容器用耐圧器具(長さ18"まで対応)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格132,00513,300 -71018,642 -3,440 -97,422
通常出荷日35日目8日目〜1日目10日目〜1日目〜8日目
最大耐圧0.52MPa(75PSI)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング