ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・375mlのインピンジャーの外径1/2"チューブ接続用ポートを、内径2.3mmにします。
【商品仕様】
・外径:1/2"
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
アイボーイ(ケース販売)
4.5通常価格(税別):4,600円~

エスコ
φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):355円

コクゴ
PE広口瓶 白 1L
0通常価格(税別):168円

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

ケニス
ポリ広口瓶(PE 中栓付) WP-500
0通常価格(税別):248円

アズワン
アイボーイ(フロロテクト)広口
0通常価格(税別):440円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,530円

アズワン
プラスチックバット 容量 2.1~5.7L
5通常価格(税別):900円~