17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用 61-8489-70

ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用

通常単価(税別)
141,511
税込単価
155,662
通常出荷日:8日目

【特長】・ステンレス製支持プレート・ボルト・ナットで構成されています。・※38℃から1℃上昇するごとに...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-8489-70
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-8489-70の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-8489-70
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    141,511
    ( 155,662 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス製支持プレート・ボルト・ナットで構成されています。
    ・※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
    【商品仕様】
    ・最大耐圧(38℃時):0.34MPa(50PSI)ジャー用オプション品

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用の型番61-8489-70のページです。 型番61-8489-70に関する仕様情報を記載しております。
    ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用
    インピンジャー捻蓋/耐圧容器捻蓋(58mm) 600-058シリーズ
    PFAジャー30・500・1000ml
    カラム容器用耐圧器具(長さ18"まで対応)
    標準ジャー 捻蓋付き PFA製
    標準ジャー 捻蓋付き PFA製 120mL
    メーカーアズワンアズワン三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格141,51118,642 -4,313 -97,42212,171 -15,520
    通常出荷日8日目10日目〜6日目8日目6日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト