17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準ジャー 捻蓋付 101シリーズ

通常単価(税別)
18,55280,000
税込単価
20,40788,000
通常出荷日:10日目

【特長】積み重ね可能なため保管が容易で洗浄しやすく、強靭で硬い広口・肉厚容器です。

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 形状

    • 容量(L)

    • 最大耐圧(38℃時)

    • 付属蓋サイズ

    • 容器直径×蓋含む高さ(mm)

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    形状

    容量

    (L)

    最大耐圧(38℃時)

    付属蓋サイズ

    容器直径×蓋含む高さ

    (mm)

    商品詳細種別

    最小発注数量
    丸型
    0.18
    68.95kPa(10PSI)
    53mm
    50.5×127.3
    捻蓋付
    1個
    丸型
    2
    20.68kPa(3PSI)
    110mm
    107.7×271.0
    捻蓋付
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,552
    ( 20,407 )
    10日目
    80,000
    ( 88,000 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    積み重ね可能なため保管が容易で洗浄しやすく、強靭で硬い広口・肉厚容器です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    標準ジャー 捻蓋付 101シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    標準ジャー 捻蓋付 101シリーズ
    標準ジャー 捻蓋付き PFA製
    標準ジャー 捻蓋付き PFA製 120mL
    インピンジャー捻蓋/耐圧容器捻蓋(58mm) 600-058シリーズ
    液体移送用ジャー 101シリーズ
    ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用
    メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
    通常価格18,552-12,171 -15,52018,642 -24,094 -141,511
    通常出荷日10日目6日目〜6日目10日目〜8日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング