ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |
|
ミスミ マジックバンドロール(30m) |
|
ミスミ ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】 |
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |

【特長】
・交換用圧着シリコンゴム
【商品仕様】
・対応機種:MB-5×300、NL-302JC-5、NL-331JC

アズワン
圧着シリコンゴム NPG-212

モリ工業
MSステンレス巻パイプ

積水化学工業
No.600V 布テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士インパルス
卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃
4.7通常価格(税別):19,200円~

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)
0通常価格(税別):3,233円~

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラスシート
0通常価格(税別):2,125円~

富士インパルス
シーラー用消耗品シリコンゴム
0通常価格(税別):486円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~